Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie z tworzywa sztucznego

Czujniki optoelektroniczne

Dostępne w:

46 Wersje

Nasze małe widełkowe czujniki optoelektroniczne BGL MiniSlot w obudowie z tworzywa sztucznego są idealne do zastosowania w różnych aplikacjach automatyki, gdzie normalne czujniki optoelektroniczne nie pasują ze względu na swój rozmiar.
Dzięki kompaktowej obudowie wymagają znacznie mniej miejsca montażowego niż konwencjonalne czujniki widełkowe. Ponadto sześć różnych konstrukcji i szeroka gama opcji połączeń sprawiają, że czujniki są jeszcze bardziej elastyczne w użyciu.
Ich dobrze widoczna wiązka światła ułatwia prawidłowy montaż i regulację. Czujniki są całkowicie wypełnione w środku, co czyni je odpornymi na wibracje, wstrząsy i inne wpływy środowiska. Posiadają stopniem ochrony IP64. Jasne diody LED wskazują również stan pracy i pozwalają dokładnie odczytać jego diagnostykę.

Cechy szczególne

  • 6 różnych wersji dla elastycznego zastosowania
  • Ekonomiczne, solidne rozwiązanie do zastosowań w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni.
  • precyzyjne wykrywanie i wysoka powtarzalność
  • Wskaźnik stanu z jasną diodą LED
  • jednolita szerokość widełek: 5 mm
  • Proste połączenie za pomocą 4-stykowego standardowego wtyku M8, płaskiej wtyczki lub kabla
  • Częstotliwość przełączania do 3 kHz dla szybkich procesów

Dostępność

Cena

46 Wyniki

Kod zamówienia Cena Szerokość widełek Interfejs Rodzaj światła Przyłącze
Działania

BGL006F

BGL 5G-004-VC-00,20-S75
17.85 EUR 5 mm PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Złącza wtykowe, PVC

BGL0055

BGL 5G-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL0056

BGL 5H-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL0057

BGL 5J-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL0058

BGL 5K-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL0059

BGL 5K-003-01
11.55 EUR 5 mm NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL005A

BGL 5G-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL005C

BGL 5H-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL005E

BGL 5J-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC

BGL005H

BGL 5K-004-01
11.55 EUR 5 mm PNP Normalnie zamknięty (NC)
PNP Styk zwierny (NO)
LED infrared Podczerwień Przewód, 1 m, PVC