- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym
Czujniki ultradźwiękowe

Dostępne w:
50 Wersje
Nasze czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym służą do ustalania pozycji lub identyfikacji obiektów w mediach stałych, sproszkowanych i ciekłych. Kontrolują tam bezdotykowo obecność obiektów i liczą je. Idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają uniwersalnego czujnika, działającego niezależnie od koloru i właściwości powierzchni obiektu. Nawet mgła, pył czy brud nie mogą zmylić tego wszechstronnego czujnika, dostępnego w wersjach z różnymi sygnałami wyjściowymi. Dzięki wysokiej rozdzielczości oraz niewielkim strefom martwym przez cały czas zapewniona jest najwyższa precyzja.
Najważniejsze cechy
- ustalanie pozycji lub rozpoznawanie obiektów w mediach stałych, sproszkowanych i ciekłych
- kontrola obecności i liczenie obiektów - bezdotykowo!
- niezależność od koloru i właściwości powierzchni
- najwyższa precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości i niewielkim strefom martwym
- wyjścia analogowe
Dostępność
50 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Seria | Przyłącze | Interfejs | Zasięg | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUS002CBUS M18M1-XB-03/025-S92G |
250.11 EUR | M18M1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo | 30...350 mm | |
![]() BUS004TBUS M18M1-XA-07/035-S92G |
250.11 EUR | M18M1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Analogowy, napięcie 0…10 V narastające/opadające liniowo | 65...600 mm | |
![]() BUS0069BUS M12M1-XB-02/015-S04G |
250.11 EUR | M12M1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo | 20...250 mm | |
![]() BUS004JBUS R06K1-XB-02/015-S75G |
234.89 EUR | R06K1 | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo | 20...250 mm | |
![]() BUS005CBUS R06K1-XB-12/070-S75G |
250.11 EUR | R06K1 | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo | 120...1000 mm | |
![]() BUS004WBUS M18M1-XB-07/035-S92G |
250.11 EUR | M18M1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo | 65...600 mm | |
![]() BUS0052BUS M18M1-XA-12/100-S92G |
250.11 EUR | M18M1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Analogowy, napięcie 0…10 V narastające/opadające liniowo | 120...1300 mm | |
![]() BUS0041BUS M30M1-XC-60/600-S92K |
405.93 EUR | M30M1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie 0…10 V/4…20 mA narastające/opadające liniowo |
600...8000 mm | |
![]() BUS0024BUS M18M1-XA-03/025-S92G |
250.11 EUR | M18M1 | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | Analogowy, napięcie 0…10 V narastające/opadające liniowo | 30...350 mm |