Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu C

Czujniki pola magnetycznego

Dostępne w:

94 Wersje

Nasze czujniki pola magnetycznego BMF do siłowników z rowkiem typu C wyróżniają się bardzo stabilnym mocowaniem. Mogą być montowane na równo, dzięki czemu nadają się również do aplikacji o krytycznych warunkach przestrzennych. Ponieważ wszystkie mogą być wkładane od góry, pasują również tam, gdzie końce wpustów są zamknięte a włożenie z boku nie jest możliwe.

Balluff ma w ofercie również bardzo krótkie formy konstrukcyjne, które optymalnie pasują do każdego chwytaka i siłownika o krótkim skoku. Czujniki ustalają pozycję tłoka bezdotykowo przez ścianki siłownika. System może być wykorzystywany do siłowników i chwytaków zarówno z silnymi jak i słabymi magnesami.

Najważniejsze cechy

  • niezawodne przełączanie
  • precyzyjny punkt przełączania
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia
  • mała histereza

Dostępność

Cena

94 Wyniki

Kod zamówienia Cena Materiał obudowy Wymiary Interfejs Przyłącze
Działania

BMF00A2

BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
41.27 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR

BMF0002

BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
41.27 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR

BMF0003

BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
41.79 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR

BMF00JH

BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3
83.79 EUR PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm PNP Styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR

BMF004E

BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
97.13 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP Styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR

BMF0001

BMF 204K-PS-C-2A-PU-02
31.4 EUR PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP Styk zwierny (NO) Przewód, 2.00 m, PUR