Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Czujniki pola magnetycznego do siłowników okrągłych

Czujniki pola magnetycznego

Dostępne w:

76 Wersje

Czujniki pola magnetycznego BMF do siłowników okrągłych wbudowuje się bezpiecznie w różne aplikacje za pomocą obejm i kątowników mocujących. Przemyślana koncepcja kątownika mocującego nadaje się do większości typów siłowników o średnicy tłoka do 80 mm. Pozycja tłoka ustalana jest bezdotykowo przez ściankę siłownika.

Najważniejsze cechy

  • średnica tłoka do 80 mm
  • niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia
  • bezpieczne mocowanie
  • szybki montaż

Dostępność

Cena

76 Wyniki

Kod zamówienia Cena Materiał obudowy Wymiary Wyjście przełączające Przyłącze
Działania

BMF0064

BMF 305K-R-US-L-3-03
12.92 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO) Przewód, 3.00 m, PVC

BMF0057

BMF 305K-PS-C-2-PU-05
51.24 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP, styk zwierny (NO) Przewód, 5.00 m, PUR

BMF004E

BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
97.13 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP, styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR

BMF0062

BMF 305K-R-PS-F-3-03
12.92 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm Kontaktron, spolaryzowany Styk zwierny (NO) Przewód, 3.00 m, PVC

BMF0063

BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2
15.86 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm Kontaktron, spolaryzowany Styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR

BMF005L

BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,3
58.17 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP, styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR

BMF005K

BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2
58.17 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP, styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
55.76 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP, styk zwierny (NO) Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR