- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników okrągłych
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników okrągłych z prętami
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników z mocowaniem trapezowym
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu C
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu T
- Czujniki pola magnetycznego z programowalnymi punktami przełączania
- Dwa czujniki pola magnetycznego z jednym wspólnym wtykiem
- Magnetyczny przetwornik położenia
Czujniki pola magnetycznego do różnych typów rowków
Czujniki pola magnetycznego

Dostępne w:
93 Wersje
Nasze czujniki pola magnetycznego nadają się do różnych typów rowków, jak np. rowek typu T, C, okrągły lub trapezowy. Przy użyciu specjalnych kątowników mocującym da się je zaadoptować do prawie wszystkich typów cylindrów, niezależnie od producenta. Dzięki temu niezawodne narzędzie do kontroli pozycji chwytaków i siłowników pneumatycznych będzie zawsze dostępne dla Ciebie. I to z pełną uniwersalnością.
Ponadto punkt przełączania ustawia się tylko raz i zostaje on zachowany nawet w przypadku wymiany czujnika. W ten sposób zwiększysz bezpieczeństwo działania swojej instalacji, gdyż również w trudno dostępnych miejscach wymiana czujnika jest łatwiejsza i bezpieczniejsza. Pożądany efekt dodatkowy: Dzięki naszym typom czujników o uniwersalnym zastosowaniu zaoszczędzisz na miejscu magazynowym i obniżysz swoje koszty.
Najważniejsze cechy
- jeden czujnik do wszystkich siłowników pneumatycznych
- niezawodne przełączanie
- bez utraty punktu przełączania
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- doskonałe zamocowanie dzięki elementom mocującym z metalu
Dostępność
93 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Materiał obudowy | Wymiary | Wyjście przełączające | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0057BMF 305K-PS-C-2-PU-05 |
48.8 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP, styk zwierny (NO) | Przewód, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0064BMF 305K-R-US-L-3-03 |
12.3 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | Kontaktron (2-przewodowy), spolaryzowany Styk zwierny (NO) | Przewód, 3.00 m, PVC | |
![]() BMF0062BMF 305K-R-PS-F-3-03 |
12.3 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | Kontaktron, spolaryzowany Styk zwierny (NO) | Przewód, 3.00 m, PVC | |
![]() BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
65.9 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP, styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF0056BMF 305K-PS-C-2-PU-02 |
46.5 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP, styk zwierny (NO) | Przewód, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0063BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2 |
15.1 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | Kontaktron, spolaryzowany Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | |
![]() BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
57.1 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP, styk zwierny (NO) | Przewód, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
49.8 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP, styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | |
![]() BMF008FBMF 305M-PS-C-2-S49 |
46.5 EUR | Aluminium | 33.5 x 9 x 26.2 mm | PNP, styk zwierny (NO) | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | |
![]() BMF0042BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 |
58.8 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP, styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.