- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Cylindryczne czujniki pola magnetycznego
- Czujniki pola magnetycznego do różnych typów rowków
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników okrągłych
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników z mocowaniem trapezowym
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu C
- Czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu T
- Czujniki pola magnetycznego z programowalnymi punktami przełączania
- Dwa czujniki pola magnetycznego z jednym wspólnym wtykiem
- Magnetyczny przetwornik położenia
Czujniki pola magnetycznego do siłowników okrągłych z prętami
Czujniki pola magnetycznego

Dostępne w:
119 Wersje
Nasze czujniki pola magnetycznego BMF do siłowników cięgnowych można wbudować bezpiecznie w wiele aplikacji. Gwarantuje to przemyślana koncepcja kątowników mocujących do prętów i szyn DUO, pasująca do najbardziej popularnych typów cylindrów o dowolnej średnicy tłoka. Pozycja tłoka ustalana jest bezdotykowo przez ściankę siłownika.
Najważniejsze cechy
- średnica cięgna do 17 mm
- niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- niewrażliwość na zanieczyszczenia
- bezpieczne mocowanie
- szybki montaż
Dostępność
119 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Materiał obudowy | Wymiary | Złącze | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
42.1 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00CHBMF 235K-PS-C-2A-PU-05 |
34.9 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
64.3 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
42.6 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0057BMF 305K-PS-C-2-PU-05 |
48.8 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02 |
32.7 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF00C5BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 |
43.2 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF0064BMF 305K-R-US-L-3-03 |
12.3 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | spolaryzowany styk zwierny (NO) | Przewód, 3.00 m, PVC | |
![]() BMF00H3BMF 235K-PS-C-2A-SA93-S49-00,3 |
59.8 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF0062BMF 305K-R-PS-F-3-03 |