Czujniki stacjonarne Ident
Optical Identification
Dostępne w:
3 Wersje
Stacjonarne czujniki Ident firmy Balluff precyzyjnie i niezawodnie odczytują kody kreskowe, kody 2D i kody DMC. Są one na stałe zainstalowane w systemie i dzięki prostej obsłudze zapewniają szczególnie szybkie i niezawodne wykrywanie kodów podczas bieżącej produkcji.
Znormalizowane interfejsy automatyki i IT zapewniają przekazanie odczytanych informacji do sterownika PLC lub systemów informatycznych. Ponadto niektóre warianty są wyposażone w interfejs IO-Link i oferują dodatkowe informacje dotyczące monitorowania stanu, np. drgań lub jakości kodu. Podsumowując: wyjątkowy multitalent w dziedzinie identyfikacji optycznej.
Cechy szczególne
- niezawodny odczyt kodów przy niezwykle prostej obsłudze
- alternatywne, nowoczesne interfejsy danych: MQTT i REST API
- spójna komunikacja dzięki standaryzowanej automatyce i interfejsom IT
- Czujniki Ident są częścią systemu SAMS (Smart Automation and Monitoring System) firmy Balluff.
- Czujniki Ident z interfejsem IO-Link dostarczają dodatkowych informacji dotyczących monitorowania stanu (wibracje, temperatura, jakość kodu i czas pracy)
Dostępność
3 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Źródło światła oświetlenia | Zasięg | Interfejs | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-000 |
1155 EUR | BVS0060 | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS0061BVS ID-M1280CF1-L3-000 |
1155 EUR | BVS0061 | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01A0BVS ID-M0752RX0-15-000 |
451.5 EUR | BVS01A0 | LED red | 50...300 mm | USB |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.