Elastyczny, bezprzewodowy przesył energii i danych
Sprzęgła indukcyjne BIC
Dane muszą być przenoszone z obracających się części maszyn na obrotowych stołach podziałowych. Zazwyczaj stosuje się do tego celu pierścienie ślizgowe, ale ich nieuchronne zużycie często prowadzi do awarii i kosztownych przestojów. Lepszym wyborem są tu sprzęgła indukcyjne firmy Balluff: przekazują one bezdotykowo energię i sygnały dla czujników i elementów wykonawczych przez szczelinę powietrzną do 5 mm - bezpiecznie, szybko i z optymalną wydajnością.
Cechy szczególne
- Prosta instalacja, montaż i wymiana dzięki funkcji plug-and-play i złączu wtykowemu M12
- Brak zużycia mechanicznego, całkowicie bezobsługowy
- Ochrona przed przegrzaniem dzięki monitorowaniu temperatury wewnętrznej
- Wysoka klasa ochrony (IP67)
- Transmisja dużej mocy (do 120 W)
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure battery industry