Niezawodna transmisja sygnałów w aplikacjach spawalniczych
Moduły sieciowe BNI
Nasze wytrzymałe moduły sieciowe umożliwiają bezpieczną i bezbłędną transmisję sygnałów - dedykowane wersje są odporne na odpryski spawalnicze, prądy spawania oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji Mastery sieciowe IO-Link z 8 portami IO-Link oraz koncentratory wejść/wyjść z interfejsem IO-Link z ośmioma portami i obsługą 16 sygnałów wejść i wyjść. IO-Link umożliwia utworzenie zdecentralizowanej architektury systemu bezpośrednio w komorze spawalniczej. Mastery IO-Link komunikują się bezpośrednio ze sterownikiem lub jednostką sterującą maszyny za pośrednictwem sieci Ethernet/IP.
Cechy szczególne
- Wejścia zabezpieczone przed zwarciem i wyjścia zabezpieczone przed przeciążeniem
- Osiem portów IO-Link umożliwia podłączenie szerokiej gamy inteligentnych czujników IO-Link, elementów wykonawczych lub modułów we/wy
- Wszechstronne, inteligentne funkcje diagnostyczne
- Prosta parametryzacja za pomocą IO-Link
- Szybkie podłączenie standardowych kabli przemysłowych
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances