- Nowe możliwości dzięki IO-Link
- Monitorowania pozycji tłoków i położenia zaworów w hydraulice
- Precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnego dla napędów hydraulicznych
- Autonomiczny, kompaktowy napęd hydrauliczny
- Od układu hydraulicznego do cyfrowego rozwiązania napędu
- Inteligentne napędy pneumatyczne
- Bezpieczne wyłączanie napędów w hydraulice i pneumatyce
Sprzężenie zwrotne z siłownika w kompaktowych napędach hydraulicznych
W siłownikach kompaktowych wymagane są czujniki o bardzo małych formach konstrukcyjnych. Przetwornik położenia BTL K Compact idealnie spełnia ten wymóg. Jego krótka obudowa o długości zaledwie 34 mm pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca wewnątrz siłownika i wokół niego. Dzięki zastosowaniu obudowy ze stali nierdzewnej z kołnierzem wtykowym i wytrzymałego mocowania na sześć śrub nie jest potrzebna dodatkowa obudowa ochronna.
Najważniejsze cechy
- proste ustawianie charakterystyki
- odporność na uderzenia i wibracje ze stopniem ochrony IP67/68
- opcjonalnie obudowa odporna na ciśnienie, przeznaczona do zastosowań offshore
- z sygnałem analogowym, interfejsem cyfrowym, magistralą fieldbus lub interfejsem Ethernet
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology