Oznakowanie woreczków
Ciasne przestrzenie są często charakterystyczne dla systemów transportu podwieszanego. Dobrze więc, że istnieją miniaturowe głowice odczytowe Balluff, które można perfekcyjnie zainstalować nawet w trudnych warunkach otoczenia. Oprócz sortowania i sekwencjonowania, zastosowanie naszych systemów RFID może również zapewnić pełną identyfikowalność. Kolejna zaleta: wszystkie informacje są przesyłane do systemu nadrzędnego przez nasz procesor BIS V.
Cechy specjalne
- Elementy szybkobieżne Balluff. (do ośmiu razy szybciej niż ISO 15693)
- Średnie zasięgi do maks. 400 mm
- Różnorodne akcesoria ułatwiające integrację w każdym miejscu, w którym system jest potrzebny
Powiązane tematy
Downloads
-
Industry brochure intralogistics