06.09.2019
Czujnik mapujący - precyzja na najmniejszej przestrzeni
Możliwość zintegrowania w chwytaku oraz idealne mapowanie płytek półprzewodnikowych
Superdokładny czujnik optoelektroniczny Balluff doskonale sprawdzi się do mapowania płytek półprzewodnikowych. Dzięki minimalnemu rozmiatowy można go perfekcyjnie wbudować w chwytak. Czujnik wyposażony jest wiązkę świetlną o doskonałej jednorodności i regulowanej ostrości. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie krawędzi płytek półprzewodnikowych o grubości zaledwie kilku μm. Gwarantuje to, że wszystkie pełne gniazda, podwójne płytki czy płytki w skośnej pozycji będą zawsze niezawodnie wykrywane.
Czujnik mapujący bazuje na optoelektronicznej technologii Micromote, która łączy swoją nadzwyczaj małą głowicę optyczną z zewnętrznym procesorem (wzmacniaczem) za pomocą bardzo elastycznego przewodu. Dzięki temu możesz dostosować czujnik mapujący, tak jak wszystkie czujniki Micromote, do wymagających mechanicznych ograniczeń montażowych i korzystać z precyzji na bardzo niewielkiej przestrzeni.
Najważniejsze cechy
- bardzo mała wielkość konstrukcyjna, bardzo elastyczny przewód czujnika
- wielofunkcyjna głowica czujnika
- elastyczne dostosowanie do danej aplikacji dzięki zewnętrznemu wzmacniaczowi BAE
Downloads
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space