27.01.2020
Czujniki pojemnościowe Smart Level w kształcie prostopadłościanu – teraz również z IO-Link
Idealne czujniki poziomu do pieniących się i przywierających mediów
Nasze kompaktowe czujniki pojemnościowe Q40 zapewniają teraz również obsługę IO-Link. Niezawodnie ustalają poziom medium przez niemetalowe ścianki zbiorników. W przypadku mediów przewodzących i ścianek o grubości do 6 mm nie trzeba ich kalibrować.
Dzięki interfejsowi IO-Link uzyskasz rozszerzone możliwości zastosowań i ustawień. Dzięki temu czujnik można zainstalować w prosty sposób za pomocą popularnego w przemyśle, trójżyłowego przewodu standardowego. Czujniki można umieścić bezpośrednio w maszynie w miejscu optymalnym dla procesu technologicznego. Kontrola procesu, parametryzacja i analiza błędów czujników IO-Link odbywają się zdalnie za pośrednictwem interfejsu z poziomu sterowania. To sprawia, że eksploatacja jest bardziej efektywna i prostrza niż kiedykowiek przedtem.
Najważniejsze cechy
- ustalają bezdotykowo poziom przez ścianki niemetalowych pojemników
- nadają się do mediów o dobrym przewodnictwie, takich jak kwasy i zasady
- kompensują obecność piany i osadów dzięki zastosowaniu technologii Smart Level 50
- do ścianek o grubości maks. 10 mm
- Tryby pracy: Standardowy tryb IO (SIO), tryb IO-Link
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link