04.02.2020
Laserowy czujnik odległości z IO-Link i eliminacją wpływu oświetlenia zewnętrznego
Precyzja w pomiarze odległości
Optoelektroniczny laserowy czujnik odległości BOD 24K zapewnia detekcję i pozycjonowanie obiektów różnego rodzaju. Dzięki temu nadaje się na przykład do detekcji konturów, określania odległości lub kontroli pozycji podczas montażu. Dzięki precyzyjnej wiązce laserowej można go stosować niezawodnie również do małych obiektów i detali obiektów. Klasa 1 tego lasera nie wymaga żadnych dodatkowych środków ochronnych.
Czujnik zapewnia eliminację wpływu oświetlenia zewnętrznego oraz tryb precyzyjny do zastosowań wymagających wysokiej dokładności. Dzięki filtrowi niezawodnie wyeliminujesz również ewentualne zakłócenia. Za pomocą wyświetlacza i dwóch wbudowanych przycisków w prosty sposób ustawisz różne tryby i funkcje. Alternatywnie można jeszcze bardziej komfortowo przeprowadzać wszystkie ustawienia przez IO-Link.
Czujnik dostępny jest do wyboru z odległością roboczą od 50 do 100 mm lub od 50 do 650 mm. Trzy otwory w obudowie oraz obrotowa wtyczka ułatwiają montaż i podłączenie. Podłączenie odbywa się za pomocą prostej, standardowej 4-stykowej wtyczki M12.
Najważniejsze cechy
- zakres roboczy 50…100 mm lub 50…650 mm
- rozdzielczość do 10 µm
- widzialny laser w celu prostego ustawienia
- klasa lasera 1 – nie wymaga dodatkowych środków ochronnych
- wyświetlacz do wizualizacji i ustawień
- bogate funkcje dodatkowe IO-Link
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression