BAE010Y

Zaprzestano produkcji

Wzmacniacz sygnału

Kod produktu:

BAE SA-XE-051-XR-SA39

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Napięcie robocze Ub
21.6...30 VDC
Wyjście przełączające
Przekaźnik styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) styk przełączny
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Stopień ochrony
IP20
Dopuszczenie / Zgodność
cCSAus
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Certyfikat MTTF.

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001485
ETIM 5.0
EC001485
ETIM 6.0
EC001485
ETIM 7.0
EC001485
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław