Opis produktu
Smart Reordering System umożliwia cyfrowe zarządzanie przepływem materiałów. Eliminuje to wszystkie wady ręcznego zarządzania zapasami, które wiążą się z wysokimi zapasami buforowymi w logistyce produkcji, a co za tym idzie z kosztami i brakiem miejsca. System na bieżąco monitoruje stany magazynowe, a wszystkie zapasy magazynowe można przeglądać graficznie na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym. Skraca to czas uzupełniania komponentów i eliminuje puste przebiegi.
Dzięki systemowi Smart Reordering możesz zautomatyzować zarządzanie zapasami. Zarządzasz w sposób zautomatyzowany poziomem wszystkimi stanów magazynowych zgodnie z Twoimi wymaganiami. Jednocześnie konfiguracja systemu jest bardzo prosta.
- Typ baterii
- Batteries Li-SOCI₂ 3.6V 2600 mAh
- Interfejs 1
- LoRaWAN
- Zasada działania
- Infrared Time of Flight Sensor
- Częstotliwość robocza
- 863…870 MHz
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90