BCC02ZL
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M413-0000-2A-036-PS0334-050
- Przyłącze
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC