BCC03YH
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC VB23-0000-10-055-PX0350-020
- Przyłącze
- B, DIN-180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
- Wskaźnik zadziałania
- LED żółta
- Tłumik
- Dioda tłumiąca
- Przewód
- PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 24 VDC / 24 VAC