BCC04WW
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030
- Przyłącze 1
- A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Wskaźnik zadziałania
- LED żółta / nie
- Tłumik
- Dioda tłumiąca
- Przewód
- PVC szary, 3 m
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- 5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67/IP67, IP69K