BCC05UU
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
- Wskaźnik napięcia roboczego
- LED zielona
- Wskaźnik działania (PIN 2)
- LED żółta
- Wyjście przełączające
- NPN styk rozwierny (NC)
- Przewód
- PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K