BCC063U
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M425-M424-3A-606-EX44T2-015
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
- Wskaźnik napięcia roboczego
- LED zielona / nie
- Wskaźnik zadziałania
- tak / nie
- Wskaźnik działania (PIN 4)
- LED żółta
- Przewód
- TPE Żółty, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K