BCC06UT
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M41C-0000-1A-049-VX8C25-100
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PVC szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 12
- Przekrój przewodu
- 0.25 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.5 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K