BCC0CER
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M415-M413-3A-603-VX43T2-020
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC0AFN
BCC M415-M413-3A-300-VX43T2-020
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Wskaźnik napięcia roboczego
- LED zielona / nie
- Wskaźnik zadziałania
- tak / nie
- Wskaźnik działania (PIN 4)
- LED żółta
- Przewód
- PVC Żółty, 2 m
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -5...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K