- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 22 AWG
- Długość skrętki L
- 0.60 m
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03