Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0EUW

BCC W415-W414-3A-304-SW0434-050

Wysokowydajne kable spawalnicze

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...200 °C
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...200 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...200 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65/IP65