BCC0FY5
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC W425-0000-1A-003-TW0434-150
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 15 m
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -100...200 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP65