BCC0HFU
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250
- Przyłącze
- M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 25 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 19
- Przekrój przewodu
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 125 VDC / 125 VAC