BCC0JRT
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-100-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- TPE-V szary, 10 m
- Liczba żył
- 5
- Przekrój przewodu
- 0.34 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...105 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...105 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
Ecolab