BCC0JWZ
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-020
- Przyłącze 1
- RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
- Przyłącze 2
- RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
- Interfejs
- Profinet
- Przewód
- PUR Ekranowany Zielony, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...60 °C
- Napięcie robocze Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.0 A
- Stopień ochrony
- IP20/IP20