BCC0KTA
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-350
- Przyłącze 1
- RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
- Przyłącze 2
- RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
- Interfejs
- Profinet
- Przewód
- PUR Ekranowany Zielony, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...60 °C
- Napięcie robocze Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.0 A
- Stopień ochrony
- IP20/IP20
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11