- Special characteristics
- Washdown
- Przyłącze 1
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 3
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Przewód
- PUR szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
Ecolab
WEEE
cULus
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06