BES0578

Zaprzestano produkcji

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Kod produktu:

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Poziom wydajności
D
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Czas reakcji maks.
1 ms
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Bezpieczeństwo
EAC
WEEE
Kierunek najazdu
dowolnie do powierzchni aktywnej
Gwarantowana odległość przełączania Sao
15 mm
Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
22 mm
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
PNP OSSD;PNP styk rozwierny (NC)
Montaż
ponad powierzchnią
Wymiary
Ø 30 x 70 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Stopień ochrony
IP67
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Usuwanie

Zabezpieczenie przed sabotażem

Uchwyty uniwersalne

Uniwersalny system montażowy

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław