BID0012
Zamki bezpieczeństwa z kodowaniem RFID
Kod produktu:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Special characteristics
- Washdown
- Poziom wydajności
-
d (funkcji blokady)
e (dla funkcji blokady) - Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
-
4 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady) - SIL (IEC 61508)
-
3 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady) - Kodowanie wg. EN ISO 14119
- wysoki
- Czas reakcji maks.
- 100 ms
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
Bezpieczeństwo
Ecolab
WEEE - Kategoria użytkowania
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - Kierunek najazdu
- z boku
- Blokada, zasada działania
- tak, blokada magnetyczna (blokowanie poprzez podanie napięcia)
- Siła blokująca FZH
- 1000 N
- Odblokowanie pomocnicze
- wkrętak
- Odblokowanie awaryjne
- nie
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
- Wyjście przełączające
- 2x PNP OSSD;PNP styk rozwierny (NC)
- Wymiary
- 87.5 x 120 x 35 mm
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP69, IP67, IP66
- Materiał obudowy
- Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03