BIS0178

Nośniki danych RFID UHF (860...960 MHz)

Kod produktu:

BIS U-142-A0/C1M-GY

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
UHF (860…960 MHz)
Częstotliwość robocza
902…928 MHz
Wymiary
Ø 17.2 x 14 mm
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
512 Bit
Pamięć EPC, odczyt/zapis
96 Bit
Pamięć TID, tylko do odczytu
64 Bit
Kształt anteny
Dipol
Montaż
na metalu
Temperatura przechowywania
-25...95 °C
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Materiał obudowy
PA 12, GF30
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław