BML04PA
Enkodery z sygnałem absolutnym
Kod produktu:
BML-S1G0-S70G-M5EZ-90-S284
723,50 EUR
Cena katalogowa
Wniosek o kontakt
- Wymiary
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 12-stykowe
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane, Chromowane
- Interfejs
- SSI
- Zakres pomiarowy
- 20 m
- Rozdzielczość
- 10 µm
- Odległość odczytu
- 0.01...0.8 mm
- Napięcie robocze Ub
- 4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
- Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Procedura
- wzdłuż do korpusu pomiarowego
- Interfejs
- Binarnie
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05