BNI001W

Zaprzestano produkcji

Koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link

Kod produktu:

BNI IOL-101-S01-K018

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BNI000P

BNI IOL-101-000-K018

Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wejścia cyfrowe
4x PNP, Typ2
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
PBT, GF
Wymiary
30 x 24 x 85.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
2.5 ms
Dane procesowe wejściowe
2 bytes
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Usuwanie

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Rozdzielacze Y

Przewody przyłączeniowe ze złączem

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław