BNS00F0

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne

Kod produktu:

BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S80S

Ładowanie...
Wymiary
120 x 80 x 85 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania
3x rolka
Wersja
Styk szybkosprawny
Zasada działania
1-3. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Prąd ciągły
1-3. Miejsce przełączania: 4 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-3. Miejsce przełączania: 6…60 V
Montaż
Pionowo
Kierunek najazdu
wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu
1-3. Miejsce przełączania: 60 m/min
Rozstaw przełączników
12 mm
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Złącza wtykowe
Temperatura otoczenia
-5...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CCC
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Przewody przyłączeniowe ze złączem

ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław