BNS03FA
Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
Kod produktu:
BNS 816-B03-PA-12-612-11
- Wymiary
- 79 x 60 x 77.5 mm
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Wersja
- Indukcyjne
- Zasada działania
- 1-3. Miejsce przełączania: Indukcyjne
- Zasięg
- 2 mm
- Częstotliwość przełączania
- 1-3. Miejsce przełączania: 1500 Hz
- Prąd ciągły
- 1-3. Miejsce przełączania: 0.2 A
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 1-3. Miejsce przełączania: 24 V DC
- Montaż
- Pionowo
- Rozstaw przełączników
- 12 mm
- Rodzaj przyłącza
- 1-3. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02