- Seria
- R018
- Wymiary
- 13.5 x 3 x 13 mm
- Interfejs
- do wzmacniacza przełączania
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- rozbieżny, maks. 3.5°
- Rodzaj światła
- microSPOT-LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 10 mm przy 100 mm
- Zasięg
- 0 m...500 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane, kolor naturalny
- Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Szczegóły instalacji
- Śruba M3
- Najmniejsza część typ.
- 0.2 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05