BTL0707
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej
Kod produktu:
BTL7-E170-M0150-B-S32
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży. Prosimy o skorzystanie z udostępnionego formularza kontaktowego.
- Seria
- Seria prętowa
- Szczegóły instalacji
- Kołnierz gwintowany M18x1.5
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Maks. ilość magnesów
- 1
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
- Wyjście analogowe
- Analogowy, natężenie 20…4 mA
- Zakres pomiarowy
- 150 mm
- Maks. częstotliwość próbkowania
- 4000 Hz
- Maks. nieliniowość
- ±50 µm
- Powtarzalność
- ± 5 µm
- Napięcie robocze Ub
- 20...28 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
DNVGL
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03