BTL2T8E

Zaprzestano produkcji

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej

Kod produktu:

BTL7-V50D-M0060-P-C003

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży. Prosimy o skorzystanie z udostępnionego formularza kontaktowego.

Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
Przyłącze 1
M8x1, 4-stykowe
Przyłącze 2
M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 3
M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
EtherNet/IP Encoder Device
Zakres pomiarowy
60 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1060 Hz
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Drążki przegubowe w formie profilowej

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Czujniki położenia w formie profilowej

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Wyposażenie mechaniczne

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław