BUS006M
Czujniki ultradźwiękowe Steelface
Kod produktu:
BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Kształt obudowy
- Ø 30 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Zasięg
- 150...2000 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE - Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Stopień ochrony
- IP68
- Powtarzalność
- 0.2 % FS
- Napięcie robocze Ub
- 20...30 VDC
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04