BUS006P
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym
Kod produktu:
BUS G30E0-XB-15/150-EP02-S
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Kształt obudowy
- Ø 30 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, natężenie 4…20 mA
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PVC
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał powierzchni aktywnej
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Zasięg
- 150...2000 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
EHEDG
WEEE - Temperatura otoczenia
- -20...70 °C
- Stopień ochrony
- IP69K
- Powtarzalność
- 0.2 % FS
- Napięcie robocze Ub
- 20...30 VDC
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04