BVS0021
Ręczne czytniki kodów BVS HS-Q
Kod produktu:
BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
wycofywany z oferty
- Ochrona przed upadkiem
-
≥ 18 upadków
1.5 m na beton - Kod kreskowy
- UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 8) UPC/EAN/JAN (including P2 /P5) UPC/EAN/JAN (including; ISBN / Bookland & ISSN) UPC/EAN Coupons kod 39 (including full ASCII) kod 39 Trioptic kod39 CIP (French Pharmaceutical) LOGMARS (kod 39 w/ standard check digit enabled) Danish PPT kod32 (Italian Pharmakod 39) kod 128 kod 128 ISBT Interleaved 2 of5 Standard 2 of 5 Interleaved 2 of 5 CIP (HR) Industrial 2 of 5 Discrete 2 of 5 Datalogic 2 of 5 (China Post kod/Chinese 2 of 5) IATA 2 of 5 Air cargo kod kod 11 Codabar Codabar (NW7) ABC Codabar kod 93 MSI PZN Plessey Anker Plessey Follet 2 of 5 GS1 DataBarOmnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Truncated DATABAR Expanded Coupon
- Kod 2D
-
Kod Aztec
Chiny Sensible kod
Data Matrix
Maxicode
Micro QR kod
QR kod - Stapelcodes
-
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites - Odległość odczytu
-
Datamatrix: 18 cm przy 15 mil
Datamatrix: 13 cm przy 10 mil
PDF 417: 21 cm przy 10 mil
EAN : 35 cm przy 13 mil
kod 39: 40 cm przy 20 mil
kod 39: 15 cm przy 5 mil - Rodzaj światła oświetlenia
- LED Światło czerwone
- Interfejs
- Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232
- Stopień ochrony
- IP42
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01