Wniosek o kontakt
- Typ kołnierza
- End hollow shaft
- Średnica wału
- 6 mm
- Stopień ochrony
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Flange diameter
- 40 mm
- Temperatura otoczenia
- -20…80 °C
- Materiał kołnierza
- Aluminium
- Interfejs
- Impuls cyfrowy
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie