Kamery USB 2.0
Kod produktu:
BVS CA-IGC
Poprzednie oznaczenie Matrix Vision :
mvBlueFOX-IGC
Wniosek o kontakt
- Wersja
- Kamera przemysłowa
- Interfejs
- USB 2.0
- Wejścia cyfrowe
- PNP izolowane optycznie
- Wyjścia cyfrowe
- PNP izolowane optycznie
- Mocowanie obiektywu
- brak
- Formaty obrazów
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Materiał obudowy
- Aluminium, Malowanie proszkowe, Lakierowane
- Wymiary
- 35 x 33 x 25 mm
- Napięcie robocze Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura otoczenia
- 5...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE - Stopień ochrony
- IP40
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie