BAW004M

Dostępny

S-BAW M

Kod produktu:

BAW M12MI-BLC35C-S04G

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.2...3.5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
12 bitów
Charakterystyka wyjściowa
opadające przy najeździe
Częstotliwość graniczna -3dB
1000 Hz
Powtarzalność wg BWN
±7 µm
Maks. nieliniowość
±35 µm
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
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
Adaptery komunikacyjne

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław