BOS02AW

Dostępny

S-BOS R090K T

Kod produktu:

BOS R090K-PU-RX10-02

Ładowanie...
Seria
R090K
Wymiary
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0... 20 m
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
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
Elementy optyczne: filtry, przesłony, soczewki, lusterka zwrotne, obiektywy

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01