BES0443

Dostępny

S-BES M H

Kod produktu:

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01

Ładowanie...
Special characteristics
Washdown
Wymiary
Ø 12 x 54.5 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
400 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...105 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab