BES016W

Zaprzestano produkcji

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES 516-123-G-S4-H

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BES04RM

BES M18MN-PAH16F-S04G

Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
80 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...55 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Dokumentacja techniczna

Uchwyty uniwersalne

Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Electrical Accessories